• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. IG6567

Επαγωγικός αισθητήρας

IG6567

IGKC008BBSKG/US-104-DRO

Επαγωγικός αισθητήρας

IG6567

IGKC008BBSKG/US-104-DRO

  • Δυνατότητα λειτουργίας ως τρισύρματη ή ως δισύρματη μονάδα
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 8
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 70
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές; Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 10; (Μόνο σε λειτουργία 3-αγωγών)
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 2; (μόνο για λειτουργία 2-αγωγών)
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 0,5; (μόνο για λειτουργία 2-αγωγών)
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 200
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 8
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...6,48
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης Ναι
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,45 / Χαλκός: 0,35
Υστέρηση [% του Sr] 1...20
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...85
Βαθμός προστασίας IP 67; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV από φάση σε φάση, Ri: 2 Ω
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 Κατηγορία Β
Αντίσταση κραδασμών
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 κύκλους σάρωσης, 1 οκτάβα ανά λεπτό, σε 3 άξονες
Αντοχή σε κρούσεις
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms μισό ημίτονο, 3 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων / -40...85 °C
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις
EN 60068-2-27 40 g 6 ms, 4000 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων / -20...50 °C
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού
EN 60068-2-52 Kb βαθμός σφοδρότητας 5 (4 κύκλους δοκιμών)
MTTF [χρόνια] 1192
Έγκριση UL
Ta -40...85 °C
Enclosure type Type 1
Ηλεκτρική τροφοδοσία Limited Voltage/Current
Αριθμός αρχείου UL E174191
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 56,4
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 70
Περιγραφή σπειρώματος M18 x 1
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος; επιφάνεια ανίχνευσης: LCP φυσικά
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 4 x 90° LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες