Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 12 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης |
---|---|
Εφαρμογή | Για χρήση σε εργαλειομηχανές, ψυκτικά και λιπαντικά |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 300 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 12 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...9,72 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης | Ναι |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 3...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68; ("Coolant") |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 1083 | ||||||||||
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο λογισμικό | Όχι | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 47,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: LCP Λευκό; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|