Επαγωγικός αισθητήρας
IGM206
IGK3008BBPKG/M/60V/6M/ZH
Επαγωγικός αισθητήρας
IGM206
IGK3008BBPKG/M/60V/6M/ZH
- Έγκριση τύπου E1 από την Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταφορών)
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Υψηλή προστασία κατά της εισχώρησης ξένων ουσιών για λειτουργία σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες
- Υψηλή αντοχή EMC σύμφωνα με τα πρότυπα της αυτοκινητοβιομηχανίας
- Μεγάλο εύρος τάσεων λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης |
---|---|
Εφαρμογή | Χρήση σε οχήματα και σκληρές εφαρμογές |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...60 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
---|---|
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...6,48 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης | Ναι |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,45 / Χαλκός: 0,35 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...20 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||||||||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||||||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||||||||||||||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 307,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; επιφάνεια ανίχνευσης: LCP; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 6 m, PUR, Ø 5,4 mm; συμπεριφορά καύσης κατά ECE R118 αναθ. 2; 3 x 0,5 mm² |
---|