Επαγωγικός πλήρως μεταλλικός αισθητήρας
IGR203
IGB2006BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
Επαγωγικός πλήρως μεταλλικός αισθητήρας
IGR203
IGB2006BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
- Αντοχή στη σκωρία συγκολλήσεων χάρη στην αντικολλητική επικάλυψη
- Μεταλλική επιφάνεια ανίχνευσης για βαριές εφαρμογές
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
- Περίβλημα εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Δισύρματη τεχνολογία
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 6 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης; Πλήρως μεταλλικό περίβλημα; Οπτική βοήθεια ρύθμισης | |
---|---|---|
Εφαρμογή | Για εφαρμογές συγκόλλησης | |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 20 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 3,2 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 2 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,6 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 50 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 6 |
---|---|
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...4,86 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης | Ναι |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,7 / Αλουμίνιο: 0,5 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...20 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση πρόσκρουσης |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 946 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 67,1 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) Με αντικολλητική επίστρωση; επιφάνεια ανίχνευσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) Με αντικολλητική επίστρωση; καλώδιο με αρσενικό κονέκτορα: PEI; παξιμάδια στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) Με αντικολλητική επίστρωση |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 20 |
Πλήρως μεταλλικό περίβλημα | Ναι |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Οπτική βοήθεια ρύθμισης | Ναι |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση
|
|
---|