Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP/NPN |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
6 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] |
M18 x 1 / L = 35 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό |
Επιχρυσωμένες επαφές; Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης; Πλήρως μεταλλικό περίβλημα; Οπτική βοήθεια ρύθμισης |
Εφαρμογή |
Για εφαρμογές συγκόλλησης |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] |
20 |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
10...30 DC |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP/NPN |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
5,2 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] |
2 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] |
0,6 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
50 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
6 |
Απόσταση λειτουργίας [mm] |
0...4,86 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης |
Ναι |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης |
χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,7 / Αλουμίνιο: 0,5 / Χαλκός: 0,2 |
Υστέρηση [% του Sr] |
1...20 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-40...85 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη |
10 V |
EN 55011 εκπομπή |
Κατηγορία Β |
|
Αντίσταση πρόσκρουσης |
|
MTTF [χρόνια] |
860 |
Έγκριση UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία |
Limited Voltage/Current |
Αριθμός έγκρισης UL |
A042 |
Αριθμός αρχείου UL |
E174191 |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
67,2 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Στήριξη |
χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] |
M18 x 1 / L = 35 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) Με αντικολλητική επίστρωση; επιφάνεια ανίχνευσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) Με αντικολλητική επίστρωση; καλώδιο με αρσενικό κονέκτορα: PEI; παξιμάδια στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) Με αντικολλητική επίστρωση |
Ροπή σύσφιξης [Nm] |
20 |
Πλήρως μεταλλικό περίβλημα |
Ναι |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
1 x LED, Πράσινο |
Βοήθεια ρύθμισης |
1 x LED, Κόκκινο |
|
Οπτική βοήθεια ρύθμισης |
Ναι |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
|
Καλώδιο: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
|
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: περιστρεφόμενο; Επαφές: επίχρυσες |
διαγράμματα και γραφήματα