Επαγωγικός πλήρως μεταλλικός αισθητήρας
IGR212
IGB3008BBPKG/AM/SC/2M/PUR
Επαγωγικός πλήρως μεταλλικός αισθητήρας
IGR212
IGB3008BBPKG/AM/SC/2M/PUR
- Αντοχή στη σκωρία συγκολλήσεων χάρη στην αντικολλητική επικάλυψη
- Μεταλλική επιφάνεια ανίχνευσης για βαριές εφαρμογές
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
- Περίβλημα εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας; Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης; Πλήρως μεταλλικό περίβλημα; Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία | |
---|---|---|
Εφαρμογή | Για εφαρμογές συγκόλλησης | |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 20 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
|
Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
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
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 2 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...6,48 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης | Ναι |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,6 / Αλουμίνιο: 0,5 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 3...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση πρόσκρουσης |
|
||||||||||
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 1188 | ||||||||||
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο λογισμικό | Ναι | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 105 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | ||||
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης | ||||
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 40 | ||||
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 | ||||
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) Με αντικολλητική επίστρωση; επιφάνεια ανίχνευσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) Με αντικολλητική επίστρωση; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος Με αντικολλητική επίστρωση | ||||
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 20 | ||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
||||
Πλήρως μεταλλικό περίβλημα | Ναι |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Ø 4,9 mm; οχι ακτινοβολημένο (μπορεί να ανακυκλωθεί); 3 x 0,34 mm² / ανθεκτικό σε σπίθες συγκόλλησης |
---|