Επαγωγικός αισθητήρας
IGT206
IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH
Επαγωγικός αισθητήρας
IGT206
IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Αντοχή σε θερμικά σοκ ακόμα και στην περίπτωση συχνών διακυμάνσεων της θερμοκρασίας
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
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
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης |
---|---|
Εφαρμογή | συνήθεις διεργασίες καθαρισμού |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
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
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 600 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
---|---|
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...6,48 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης | Ναι |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...20 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...100 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 1727 | ||||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 270,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); επιφάνεια ανίχνευσης: PEEK |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|