Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 15 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...55 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 4,6 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 4 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 400 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 15 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...12,1 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
---|---|
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 1699 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 116 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | PBT; τερματικό πώμα: PC |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Με κλέμες: ...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 7...13 mm; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M20 X 1,5 |
---|