Επαγωγικός αισθητήρας
II5737
IIA2010-FRKG/PH
Επαγωγικός αισθητήρας
II5737
IIA2010-FRKG/PH
- Λειτουργία εξόδου ανοιχτή/κλειστή σε ηρεμία, προγραμματιζόμενη
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Δισύρματη τεχνολογία
- Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος τάσεων λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...55 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 4,6 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 4 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 400 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 450 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...8,1 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
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
MTTF [χρόνια] | 1835 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 264 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|