Επαγωγικός αισθητήρας
II5742
IIK3015BBPKG/US-104
Επαγωγικός αισθητήρας
II5742
IIK3015BBPKG/US-104
- Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
- Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού για μεγάλο χρόνο παραμονής σε λειτουργία
- Για ακριβή εντοπισμό θέσης σε μηχανήματα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 15 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 10 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 15 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...12,15 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...20 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 1083 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 125 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT Λευκό; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 50 |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|