Επαγωγικός αναλογικός αισθητήρας με IO-Link
II5913
IIK3015A1PKG/US
Επαγωγικός αναλογικός αισθητήρας με IO-Link
II5913
IIK3015A1PKG/US
- Γραμμικά μετασχηματισμένο σήμα εξόδου υψηλής ακρίβειας
- Πολύ μεγάλη επαναληψιμότητα
- Για ανέπαφη μέτρηση αποστάσεων
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 15...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 300 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (Γραμμικά; κλίση: 1,143 mA/mm; για προσέγγιση από μπροστά και για στόχο απο μαλακό χάλυβα: 45 x 45 x 1 mm) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500; (Ub <=18 V;; Μεγ. φορτίο <=400 Ω) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Εύρος μέτρησης [mm] | 1...15 |
---|---|
Σημείο μεταγωγής IO-Link [mm] | 2,37...13,99 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 | |
---|---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 3...15 | |
Σημείωση για υστέρηση |
|
|
Σφάλμα γραμμικότητας της αναλογικής εισόδου [%] | ± 1; (από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης) | |
Επαναληψιμότητα αναλογικής εξόδου [%] | ± 1; (από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Ολίσθηση θερμοκρασίας | ± 5 %; (από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 10 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||||||
Προφίλ |
|
||||||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,2 | ||||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | μετρητής κύκλων μεταγωγής; μετρητής κύκλων ενεργοποίησης; μετρητής ωρών λειτουργίας; εσωτερική θερμοκρασία; ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής | ||||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 964 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 125,42 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT Πορτοκαλί; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 50 |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|