• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. II5987

Επαγωγικός αναλογικός αισθητήρας με IO-Link

II5987

IIK4015A1PKG/IO/US

Επαγωγικός αναλογικός αισθητήρας με IO-Link

II5987

IIK4015A1PKG/IO/US

  • Γραμμικά μετασχηματισμένο σήμα εξόδου υψηλής ακρίβειας
  • Πολύ μεγάλη επαναληψιμότητα
  • Για ανέπαφη μέτρηση αποστάσεων
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη)
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 15...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 30
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη)
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 300
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20; (Γραμμικά; κλίση: 1,143 mA/mm; για προσέγγιση από μπροστά και για στόχο απο μαλακό χάλυβα: 45 x 45 x 1 mm)
Μεγ. φορτίο [Ω] 500; (Ub <=18 V;; Μεγ. φορτίο <=400 Ω)
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Εύρος μέτρησης [mm] 1...15
Σημείο μεταγωγής IO-Link [mm] 2,37...13,99
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 3...15
Σημείωση για υστέρηση
παραμετροποιήσιμη
Σφάλμα γραμμικότητας της αναλογικής εισόδου [%] ± 1; (από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης)
Επαναληψιμότητα αναλογικής εξόδου [%] ± 1; (από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης)
Συντελεστής θερμοκρασίας [%/K vom MEW] ±0,15
Ολίσθηση θερμοκρασίας ± 5 %; (από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης)
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] < 10
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link
Ειδος μεταφοράς COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση 1.1
SDCI-Πρότυπο IEC 61131-9
Προφίλ Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Λειτουργία SIO Ναι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας A
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] 3,2
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά)
τρόπος λειτουργίας μήκος bit
τιμή διεργασίας 16
κατάσταση συσκευής 4
πληροφορία δυαδικής μεταγωγής 2
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) μετρητής κύκλων μεταγωγής; μετρητής κύκλων ενεργοποίησης; μετρητής ωρών λειτουργίας; εσωτερική θερμοκρασία; ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής
Υποστηριζόμενα DeviceIDs
Τρόπος λειτουργίας DeviceID
default 904
Σημείωση
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο IODD PDF στο μενού "Έγγραφα και λήψεις"
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 Κατηγορία Β
Αντίσταση κραδασμών
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 κύκλους σάρωσης, 1 οκτάβα ανά λεπτό, σε 3 άξονες
Αντοχή σε κρούσεις
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms μισό ημίτονο, 3 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις
EN 60068-2-27 40 g 6 ms, 4000 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 κύκλοι
MTTF [χρόνια] 515
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο λογισμικό Ναι
Έγκριση UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Ηλεκτρική τροφοδοσία Limited Voltage/Current
Αριθμός έγκρισης UL A023
Αριθμός αρχείου UL E174191
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 117,95
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Περιγραφή σπειρώματος M30 x 1,5
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT Πορτοκαλί; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου
Ροπή σύσφιξης [Nm] 50
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
στόχος σε εμβέλεια μέτρησης 4 x LED, Κίτρινο αναμμένο
στόχος εκτός εμβέλειας μέτρησης 4 x LED, Κίτρινο αναβοσβήνει
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A