Επαγωγικός αισθητήρας AS-Interface
IIC234
IIK2022-ASI /M/US-104
Επαγωγικός αισθητήρας AS-Interface
IIC234
IIK2022-ASI /M/US-104
- Για χρήση σε εργαλειομηχανές και στη βιομηχανία κατεργασίας μετάλλων
- Ανθεκτικό σε λάδια και ψυκτικά υγρά
- Με AS-i interface
- Ευδιάκριτη ένδειξη της λειτουργίας και της κατάστασης μεταγωγής
- Ανεξίτηλη ετικέτα τύπου laser
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 22 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | Για χρήση σε εργαλειομηχανές, ψυκτικά και λιπαντικά |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 1000 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 100 |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 22 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...17,82 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,45 / Χαλκός: 0,35 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...20 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68; ("Coolant") |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Ναι | |||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-0.A.E | |||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 113,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); επιφάνεια ανίχνευσης: LCP Άχρωμο |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|