Επαγωγικός αισθητήρας
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
Επαγωγικός αισθητήρας
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
- Κατάλληλο για εφαρμογές συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς δεν επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού για μεγάλο χρόνο παραμονής σε λειτουργία
- Συντελεστής διόρθωσης 1: Σταθερή εμβέλεια εντοπισμού σε όλα τα μέταλλα
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 15 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης; Συντελεστής διόρθωσης Κ = 1; Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία |
---|---|
Εφαρμογή | Για εφαρμογές συγκόλλησης |
Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία | Ναι |
Μεγ. ανοσία μαγνητικού πεδίου [mT] | 300 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 20 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 15 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...12,15 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης | Ναι |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 1 / Ορείχαλκος: 1 / Αλουμίνιο: 1 / Χαλκός: 1 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 3...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συντελεστής διόρθωσης Κ = 1 | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 661 | ||||||||||
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο λογισμικό | Ναι | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 91,8 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος Με αντικολλητική επίστρωση; επιφάνεια ανίχνευσης: LCP μαύρο; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: Ορείχαλκος Με αντικολλητική επίστρωση |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 40 |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|