• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. IL5010

Επαγωγικός αισθητήρας

IL5010

ILA3002-APKG/OBEN/PH RT

Επαγωγικός αισθητήρας

IL5010

ILA3002-APKG/OBEN/PH RT

  • Ορθογώνια σχεδίαση με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις
  • Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Τεχνολογία σύνδεσης που εξοικονομεί χώρο
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
  • Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 2
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 40 x 8 x 8
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 15; (24 V)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 2000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 2
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 2 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...1,6
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...70
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
MTTF [χρόνια] 3523
Έγκριση UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Ηλεκτρική τροφοδοσία Limited Voltage/Current
Αριθμός αρχείου UL E174191
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 42,2
Περίβλημα Ορθογωνικό
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] 40 x 8 x 8
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; LCP
Ροπή σύσφιξης [Nm] 1; (βάθος εισαγωγής: > 5 mm)
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²