• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. IM0049

Επαγωγικός αισθητήρας

IM0049

IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK

Επαγωγικός αισθητήρας

IM0049

IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK

  • Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού για χρήση σε συστήματα μεταφοράς
  • Με συνδυασμένη έξοδο AC/DC και δισύρματη τεχνολογία
  • Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Δυνατότητα επιλογής πέντε θέσεων για την επιφάνεια ανίχνευσης του αισθητήρα
  • Ένδειξη LED για έλεγχο της κατάστασης μεταγωγής και της λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ccc
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 35
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 40 x 40 x 66
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...250 AC/DC
Βαθμός προστασίας I
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Όχι
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 6
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] 6,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 1,9
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] 20
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 50
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 35
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...28,3
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης Ναι
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 3...15
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...70
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 600
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 163,5
Περίβλημα Ορθογωνικό
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] 40 x 40 x 66
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: PPE; επιφάνεια ανίχνευσης: PPE Πορτοκαλί; τερματικό πώμα: PPS; σφιγκτήρας: PPS μαύρο; Βίδα: χάλυβα γαλβανισμένο
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Σύσταση: ελέγξτε την μονάδα για αξιόπιστη λειτουργία μετά από βραχυκύκλωμα.
5 δυνατές θέσεις για την ενεργή ζώνη
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, με επίστρωση λευκού μπρούντζου