Επαγωγικός αισθητήρας
IM510A
IME4020BCPKG/3D
Επαγωγικός αισθητήρας
IM510A
IME4020BCPKG/3D
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού για χρήση σε συστήματα μεταφοράς
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Δυνατότητα επιλογής πέντε θέσεων για την επιφάνεια ανίχνευσης του αισθητήρα
- Συμπληρωματική λειτουργία εξόδου NO/NC
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου | συμπληρωματική |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 20 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 40 x 105 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 15 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου | συμπληρωματική |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 20 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...16,2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...20 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX |
|
||
---|---|---|---|
ΗΜΣ |
|
||
MTTF [χρόνια] | 1326 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 244,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 40 x 105 |
Υλικό κατασκευής | PC; PA; Ανοξείδωτος χάλυβας |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Με κλέμες: 0,34...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 5...9 mm |
---|