Διπλός επαγωγικός αισθητήρας για ενεργοποιητές βαλβίδων
IN512A
IND3004DBPKG/3D
Διπλός επαγωγικός αισθητήρας για ενεργοποιητές βαλβίδων
IN512A
IND3004DBPKG/3D
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Στιβαρό περίβλημα, δοκιμή κρούσης με ενέργεια 4 Joule
- Για παρακολούθησης της θέσης βαλβίδων
- Για αξιόπιστη παροχή σημάτων ανάδρασης θέσης σε ενεργοποιητές βαλβίδων
- Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ανέπαφης λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x ανοικτές επαφές ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 26 x 26 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 15 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | 2 x ανοικτές επαφές ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1300 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|---|
Απόσταση λειτουργίας στόχου ένδειξης κατάστασης [mm] | 1 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX |
|
||
---|---|---|---|
Σημείωση για σήμανση ATEX |
|
||
ΗΜΣ |
|
||
MTTF [χρόνια] | 1064 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 347,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 26 x 26 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT; κάλυμμα: PC; Περίβλημα με προστασία πρόσκρουσης: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|