Επαγωγικός αισθητήρας
IN5258
IN-2004-FRKG/AS-610-T
Επαγωγικός αισθητήρας
IN5258
IN-2004-FRKG/AS-610-T
- Ορθογώνιο περίβλημα για μεγάλη εξοικονόμηση χώρου
- Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Με βύσμα M8 που εξοικονομεί χώρο
- Λειτουργία εξόδου ανοιχτή/κλειστή σε ηρεμία, προγραμματιζόμενη
- Δισύρματη τεχνολογία
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 12 x 26 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...55 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 4,6 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 4 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 300 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...3,25 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 1645 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 21 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 12 x 26 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 0,5 |
---|
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 1,2; (όταν ορείχαλκος εισέρχεται σε επαφή με το ομόλογο εξάρτημα) |
---|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |