Επαγωγικός αισθητήρας
IN5370
IN-3003-BPKG/AS-610-TPS
Επαγωγικός αισθητήρας
IN5370
IN-3003-BPKG/AS-610-TPS
- Ορθογώνιο περίβλημα για μεγάλη εξοικονόμηση χώρου
- Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Με βύσμα M8 που εξοικονομεί χώρο
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 3 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 12 x 26 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 3 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...2,4 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 3...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 2577 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 21,9 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ημιχωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 12 x 26 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT Πορτοκαλί |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 0,5 |
---|
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 1,2; (όταν ορείχαλκος εισέρχεται σε επαφή με το ομόλογο εξάρτημα) |
---|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
---|