• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. IQ2022

Επαγωγικός αισθητήρας

IQ2022

IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS

Επαγωγικός αισθητήρας

IQ2022

IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS

  • Συντελεστής διόρθωσης 1: Σταθερή εμβέλεια εντοπισμού σε όλα τα μέταλλα
  • Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
  • Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού για μεγάλο χρόνο παραμονής σε λειτουργία
  • Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
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
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 8
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 20 x 8 x 32
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας; Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης; Συντελεστής διόρθωσης Κ = 1
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 20
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
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 2000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 8
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 8 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...6,48
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης Ναι
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 1 / Ορείχαλκος: 1 / Αλουμίνιο: 1 / Χαλκός: 1
Υστέρηση [% του Sr] 3...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συντελεστής διόρθωσης Κ = 1 Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...85
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 66; IP 67; IP 68
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 Κατηγορία Β
Αντίσταση κραδασμών
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 κύκλους σάρωσης, 1 οκτάβα ανά λεπτό, σε 3 άξονες
Αντοχή σε κρούσεις
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms μισό ημίτονο, 3 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις
EN 60068-2-27 40 g 6 ms, 4000 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 κύκλοι
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 32,1
Περίβλημα Ορθογωνικό
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] 20 x 8 x 32
Υλικό κατασκευής Χυτό κράμα ψευδαργύρου με ειδική επίστρωση; επιφάνεια ανίχνευσης: LCP φυσικά; Παράθυρο LED: TPU; ενθυλάκωσης σε υγρή ρητίνη: PUR
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
Κύκλοι κάμψης > 5 Mio.
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Απεικόνιση λειτουργίας 1 x LED, Πράσινο
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Καλώδιο
Καλώδιο: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²