Επαγωγικός αισθητήρας
IS5068
IS-3002-BPKG/0,3M/AS-610
Επαγωγικός αισθητήρας
IS5068
IS-3002-BPKG/0,3M/AS-610
- Ορθογώνιο περίβλημα για μεγάλη εξοικονόμηση χώρου
- Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Κοντό καλώδιο σύνδεσης με βύσμα M8
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 28 x 10 x 16 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 15 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 800 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...1,62 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης | Όχι |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 3044 | ||||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 17,2 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 28 x 10 x 16 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT; κάλυμμα: PBT |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 0,5; (με ροδέλα) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,3 m, PUR, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
---|