Επαγωγικός αισθητήρας
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
Επαγωγικός αισθητήρας
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
- Ορθογώνιο περίβλημα για μεγάλη εξοικονόμηση χώρου
- Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Κοντό καλώδιο σύνδεσης με βύσμα M8
- Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 3 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 28 x 10 x 16 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 15 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 3 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...2,4 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
---|---|
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; (με καλώδιο με θηλυκό κονέκτορα ifm, με σωστή σύσφιξη) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 2965 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 14,3 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 28 x 10 x 16 |
Υλικό κατασκευής | PBT; PC |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 0,5; (με ροδέλα) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,15 m, PUR |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |