Επαγωγικός αισθητήρας
IS5087
IS-3004-BPKG/0,15M
Επαγωγικός αισθητήρας
IS5087
IS-3004-BPKG/0,15M
- Ορθογώνιο περίβλημα για μεγάλη εξοικονόμηση χώρου
- Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 28 x 10 x 16 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...3,24 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 2965 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 14,8 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 28 x 10 x 16 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 0,5; (με ροδέλα) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,15 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|