• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες
  4. Όλοι οι επαγωγικοί αισθητήρες
  5. IT5020

Επαγωγικός αισθητήρας

IT5020

ITB3001-APKG/AS

Επαγωγικός αισθητήρας

IT5020

ITB3001-APKG/AS

  • Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Βύσμα M8 που εξοικονομεί χώρο
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
  • Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 1
Περίβλημα Κυλινδρικό
Διαστάσεις [mm] Ø 6,5 / L = 50
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 10
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 2000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 1
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 1 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...0,81
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,3 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,1
Υστέρηση [% του Sr] 1...20
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 65; (με καλώδιο με θηλυκό κονέκτορα ifm, με σωστή σύσφιξη: IP 67)
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 εκπομπή Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 1379
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο λογισμικό Ναι
Έγκριση UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Ηλεκτρική τροφοδοσία Limited Voltage/Current
Αριθμός έγκρισης UL A017
Αριθμός αρχείου UL E174191
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 16,7
Περίβλημα Κυλινδρικό
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] Ø 6,5 / L = 50
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT Πορτοκαλί; Παράθυρο LED: PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη)
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 4 x 90° LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Κολάρα στερέωσης: 1
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A