Επαγωγικός αισθητήρας
IY5063
IYB3-1,5-APKG/AS
Επαγωγικός αισθητήρας
IY5063
IYB3-1,5-APKG/AS
- Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Με βύσμα M8 που εξοικονομεί χώρο
- Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1,5 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1,5 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...1,2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 10,4 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Περιγραφή σπειρώματος | M5 x 0,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Παράθυρο LED: PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); επιφάνεια ανίχνευσης: POM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 2 |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
---|