Φωτοκύτταρο διάχυσης
JAT201
AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104
Φωτοκύτταρο διάχυσης
JAT201
AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104
- Υψηλή προστασία κατά της εισχώρησης ξένων ουσιών για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
- Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού για μεγάλο χρόνο παραμονής σε λειτουργία
- Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...100 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 1048 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 84,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |