- Προϊόντα
- KB5205
Χωρητικός αισθητήρας
KB5205
KB-3020-ANKG/NI/6M
Χωρητικός αισθητήρας
KB5205
KB-3020-ANKG/NI/6M
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 3...20 |
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Διαστάσεις [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 13; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 40 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 3...20 |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη | Ναι |
Εργοστασιακή ρύθμιση απόστασης ανίχνευσης [mm] | 20 |
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...16,2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | Γυαλί: 0,4 / Νερό: 1 / κεραμικό: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -15...15 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Αυξημένη ανοσία | Ναι; (Αυξημένη ανοσία από εκπεμπόμενες παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 739 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 429,8 |
---|---|
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|