Χωρητικός αισθητήρας
KD5044
KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS
Χωρητικός αισθητήρας
KD5044
KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS
- Εύκολη ρύθμιση της απόστασης ανίχνευσης μέσω ποτενσιόμετρου
- Υψηλή ευστάθεια έναντι του θορύβου
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλη απόσταση ανίχνευσης 60 mm
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 60 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 105 x 80 x 40 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 5; (24 V) |
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
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 60 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...48,6 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | Γυαλί: 0,4 / Νερό: 1 / κεραμικό: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -15...15 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 537 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 309,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 105 x 80 x 40 |
Υλικό κατασκευής | PPE τροποποιημένο |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|