- Προϊόντα
- KI0063
Χωρητικός αισθητήρας
KI0063
KI-2200NFBOAP2T/LS100
Χωρητικός αισθητήρας
KI0063
KI-2200NFBOAP2T/LS100
- Εύκολη ρύθμιση στην κενή και πλήρη κατάσταση μέσω ενός κουμπιού
- Για τον εντοπισμό υγρών και ξηρών χύμα υλικών
- Με συνδυασμένη βαθμίδα εξόδου AC/DC
- Ρυθμιζόμενη καθυστέρηση μεταγωγής
- Λειτουργία εξόδου ανοιχτή/κλειστή σε ηρεμία, προγραμματιζόμενη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενη) |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 20 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Ονομαστική τάση μόνωσης [V] | 250 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 700 |
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενη) |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 10 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 10 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 10 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 20 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
---|---|
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -20...20 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | 7 προγραμματιζόμενοι χρόνοι συγκράτησης εξόδου ; (1: 0 s; 2: 5 s; 3: 10 s; 4: 15 s; 5: 20 s; 6: 25 s; 7: 30 s) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 327 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 107,2 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT; Πλήκτρα: TPE-U; Παράθυρο LED: PC |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||
---|---|---|---|
Λειτουργία εκμάθησης | Ναι | ||
Ηλεκτρονικό κλείδωμα | Ναι |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C |