Χωρητικός αισθητήρας
KI5084
KIA3080BFAKG/2T/US
Χωρητικός αισθητήρας
KI5084
KIA3080BFAKG/2T/US
- Εύκολη ρύθμιση στην κενή και πλήρη κατάσταση μέσω ενός κουμπιού ή του IO-Link
- Λειτουργία εξόδου ανοιχτή/κλειστή σε ηρεμία, προγραμματιζόμενη
- Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Αυτόματος εντοπισμός του φορτίου εξόδου PNP/NPN
- Εύκολη ρύθμιση παραμέτρων μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (Αυτόματη ανίχνευση φορτίου PNP/NPN) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 18 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (Αυτόματη ανίχνευση φορτίου PNP/NPN) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
---|---|
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -20...20 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 CDV | ||||
Προφίλ | Smart Sensor | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 101 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 622 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 130 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Πλήκτρα: TPE-U; κάλυμμα: PBT; Παράθυρο LED: PEI |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||
---|---|---|---|
Λειτουργία εκμάθησης | Ναι | ||
Ηλεκτρονικό κλείδωμα | Ναι |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |