Χωρητικός αισθητήρας
KQ6005
KQ-3120NFPKG/2T/0,1M/US
Χωρητικός αισθητήρας
KQ6005
KQ-3120NFPKG/2T/0,1M/US
- Λειτουργία εξόδου ανοιχτή/κλειστή σε ηρεμία, προγραμματιζόμενη
- Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής μέσω LED
- Εύκολη εγκατάσταση με προσαρμογείς στερέωσης και δεματικά καλωδίων
- Για εντοπισμό θέσης ή παρακολούθηση στάθμης
- Εύκολη ρύθμιση παραμέτρων μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 12 |
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 20 x 14 x 48 |
Εφαρμογή
Εγκατάσταση | ανίχνευση μέσω μη μεταλλικού τοιχώματος δεξαμενών ή υδροδεικτών |
---|---|
Μέσο | χύδην υλικά σε σκόνη; υγρά |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 17 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 12 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
---|---|
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -20...20 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 CDV | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 100,8 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 725 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 34,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 20 x 14 x 48 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT ενισχυμένο με ίνες από γυαλί; Πλήκτρα: TPE-U; κάλυμμα: PC ενισχυμένο με ίνες από γυαλί |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||
---|---|---|---|
Λειτουργία εκμάθησης | Ναι | ||
Ηλεκτρονικό κλείδωμα | Ναι |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,1 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |