Χωρητικός αισθητήρας αφής
KT5005
KTRSHMK-RBPKG/AM/2M
Χωρητικός αισθητήρας αφής
KT5005
KTRSHMK-RBPKG/AM/2M
- Ανέπαφη μεταγωγή χωρίς μηχανική πίεση
- Ενδείξεις LED για οπτική πληροφόρηση
- Αντοχή στα λάδια, στις κρούσεις και στα γδαρσίματα
- Περίβλημα σε διάφορα χρώματα
- Δεν φθείρεται και δεν χρειάζεται συντήρηση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Διαστάσεις [mm] | Ø 100 / L = 11 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | στατική |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 12...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 30 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 500 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος αντίδρασης [ms] | 35 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K; (Μετωπικά) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 394 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 158,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 100 / L = 11 |
Υλικό κατασκευής | Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV διαφανής; Περίβλημα: PC/ABS μαύρο; Εγχρωμο περίβλημα: PC/ABS Πράσινο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR |
---|