- Προϊόντα
- KT5114
Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής
KT5114
KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M
Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής
KT5114
KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M
- Ανέπαφη μεταγωγή χωρίς μηχανική πίεση
- Δεν φθείρεται και δεν χρειάζεται συντήρηση
- Αρχή λειτουργίας με στατική αξιολόγηση για προστασία κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης
- Εύκολη εγκατάσταση σε περίβλημα με οπή Ø 22,5 mm
- Αντοχή στα λάδια, στις κρούσεις και στα γδαρσίματα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Διαστάσεις [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | στατική |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 12...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 30 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 500 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος αντίδρασης [ms] | 35 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 69K; (Μετωπικά) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 61,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Υλικό κατασκευής | PA 6,6-GF30 μαύρο; Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,5 m, PUR |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |