- Προϊόντα
- KT5305
Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής
KT5305
KTMSF-E-RBPKG/0,3M
Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής
KT5305
KTMSF-E-RBPKG/0,3M
- Ανέπαφη μεταγωγή χωρίς μηχανική πίεση
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικό στις κρούσεις και στα γδαρσίματα
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Χρήση σε εφαρμογές με τακτικό καθαρισμό
- Αρχή λειτουργίας με στατική αξιολόγηση για προστασία κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: KT5310 Σύγκριση προϊόντων: KT5305 / KT5310 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Διαστάσεις [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | στατική |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 12...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 30 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 500 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος αντίδρασης [ms] | 35 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 69K; (Μετωπικά) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 64,2 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,3 m, PUR |
---|