χωρητικός αισθητήρας αφής
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
χωρητικός αισθητήρας αφής
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
- λειτουργία μόνο σε συνδυασμό με παρελκόμενα δίσκων συμβόλων
- ρύθμιση ευαισθησίας και ρύθμιση σχετική με την εφαρμογή έναντι επικαθήσεων και πιτσιλίσματος νερού
- ένας αισθητήρας αφής για όλες τις λειτουργίες μεταγωγής
- Ενεργοποίηση χωρίς φθορά
- RGB ανάδραση με/χωρίς IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | δυναμική; στατική; δισταθής; combination; (παραμετροποιήσιμη) |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Κατανάλωση ρεύματος |
|
---|
Είσοδοι
Ολικός αριθμός εισόδων | 2 |
---|---|
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | < 4,8; (στα 24V με ασφάλεια ανενεργό : Τάση <= Ub*0,2) |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] | > 19,2; (στα 24V με ασφάλεια ενεργό : Τάση >= Ub*0,8) |
Είσοδοι |
|
---|
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 1,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος αντίδρασης [ms] | 64 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; PnP/nPn; στατική; δυναμική; δισταθής; combination; Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης; φωτεινότητα; Sensitivität; Συνθήκες περιβάλλοντος |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1.3 | ||||||||||||
Προφίλ |
|
||||||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 13,2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...65 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 69K; (Μετωπικά) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 218 | ||||||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 109,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Περιγραφή σπειρώματος | M22 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; παξιμάδι ασφάλισης: PBT |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
|
---|---|---|
Απαιτείται παρελκόμενο |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
σημείωση εφαρμογής σχετική με τη λειτουργία
|
|
---|