M22 φως
KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
M22 φως
KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
- φώτα οπτικοποίησης σχεδίασης ΚΤΕ
- Αστράφτει, φωτίζει, πάλλεται. Μία λάμπα για όλα!
- κατάλληλο για δίσκους συμβόλων από ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό
- RGB ανάδραση με/χωρίς IO-Link
- Τα M22 φώτα λειτουργούν με/χωρίς επικοινωνία IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Κατανάλωση ρεύματος |
|
---|
Είσοδοι
Ολικός αριθμός εισόδων | 2 |
---|---|
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | < 4,8; (στα 24V με ασφάλεια ανενεργό : Τάση <= Ub*0,2) |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] | > 19,2; (στα 24V με ασφάλεια ενεργό : Τάση >= Ub*0,8) |
Είσοδοι |
|
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1.3 | ||||||||||||
Προφίλ |
|
||||||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 5 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...65 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 69K; (Μετωπικά) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 309 | ||||||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 48,1 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Περιγραφή σπειρώματος | M22 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; παξιμάδι ασφάλισης: PBT |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Απαιτείται παρελκόμενο |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|