- Προϊόντα
- Επιτήρηση κατάστασης
- Συστήματα ελέγχου ποιότητας λαδιού
- Μέτρηση υγρασίας σε αέρα και λάδι
- LDH100
Αισθητήρας υγρασίας λαδιού
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
Αισθητήρας υγρασίας λαδιού
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
- Συνεχής επιτήρηση αγωγιμότητας σε λάδια
- Δύο αναλογικές έξοδοι για τη σχετική υγρασία και τη θερμοκρασία
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
- Γρήγορη εγκατάσταση μέσω σύνδεσης διεργασίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | G 3/4 |
Εφαρμογή
Μέσο | ορυκτέλαια; συνθετικοί εστέρες; βιοδιασπώμενα έλαια |
---|---|
Πίεση δεξαμενής [bar] | 50 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -40...105 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9...33 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 25 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 2 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | (Ub - 8) x 25 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | φ: 1% / T: 0,1 K |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [°C] | -20...120 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια | φ: ± 3 % / T: ± 2 % |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 1,3 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||
MTTF [χρόνια] | 90 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 176,5 |
---|---|
Υλικά σε επαφή με το μέσο | Αλουμίνιο; HNBR; ρητίνη πολυουρεθάνης; εποξική ρητίνη |
Σύνδεση διεργασίας | G 3/4 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|