• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αναλυτικοί αισθητήρες
  4. Μέτρηση υγρασίας σε λάδι
  5. LDH112

Αισθητήρας υγρασίας λαδιού

LDH112

OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK

Αισθητήρας υγρασίας λαδιού

LDH112

OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK

  • Παρακολουθεί την περιεκτικότητα σε υγρασία και τη θερμοκρασία των εστέρων και των ορυκτελαίων
  • συνεχής μέτρηση για αλλαγές και συντήρηση με βάση την κατάσταση
  • Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην τυποποιημένη σύνδεση διεργασίας και τον κονέκτορα M12
  • Επικοινωνία και παραμετροποίηση μέσω IO-Link με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • iolink
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/2
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Μέσο ορυκτέλαια; συνθετικοί εστέρες; βιοδιασπώμενα έλαια
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Δείτε οδηγίες λειτουργίας, κεφάλαιο "Προβλεπόμενη χρήση"
Θερμοκρασία μέσου [°C] -40...120
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 50
Αντοχή σε κενό [mbar] -1000
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 50
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 2
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 0,065
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου IO-Link
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 1
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [% RH] 0...100
Μέτρηση θερμοκρασίας
Εύρος μέτρησης [°C] -40...120
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια ± 3; ( ± 5 σε εύρος < 10 %, > 90 %)
Επαναληψιμότητα ± 0,5 %
Ανάλυση [%] 0,1; (τιμή διεργασίας)
Μέτρηση θερμοκρασίας
Ακρίβεια [K] ± 1
Επαναληψιμότητα [K] ± 0,5
Ανάλυση [K] 0,1
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] έλαια: T09 < 30
Μέτρηση θερμοκρασίας
Χρόνος απόκρισης [s] έλαια: T09 < 30
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link
Ειδος μεταφοράς COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση 1.1
SDCI-Πρότυπο IEC 61131-9
Προφίλ Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Λειτουργία SIO Όχι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας A
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας 5
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] 4,5
Υποστηριζόμενα DeviceIDs
Τρόπος λειτουργίας DeviceID
default 1249
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 100
Βαθμός προστασίας IP 68; IP 69K; (7 ημέρες / 3 m βάθος νερού / 0,3 bar: IP 68)
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 284
Έγκριση UL
Αριθμός αρχείου UL E364788
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 117
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEI; Τσιμούχα: FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA6 GF50; εποξική ρητίνη; Τσιμούχα: NBR
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/2
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Τιμές ακρίβειας εκφρασμένες σε %, παραπέμπουν σε εύρος μέτρησης
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12 (EN 61067-2-101); κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες