• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αναλυτικοί αισθητήρες
  4. Αισθητήρες αγωγιμότητας
  5. LDL210

επαγωγικός αισθητήρας αγωγιμότητας

LDL210

IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC

επαγωγικός αισθητήρας αγωγιμότητας

LDL210

IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC

  • Μειώνει τις ανακρίβειες σε σχέση με τη διαδικασία καθαρισμού με βάση το χρόνο
  • Βελτιώνει την απόδοση της διεργασίας με ευέλικτα σημεία μέτρησης
  • Μικρού μεγέθους και υψηλής ποιότητας σχεδίαση αισθητήρα προλαμβάνει τις αστοχίες και τους απρογραμμάτιστους χρόνους βλάβης
  • Απλοποιήστε τις διαδικασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία
  • Μετάδοση σήματος των τιμών μέτρησης χωρίς απώλειες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Το ψηφιακό συναντά το αναλογικό: ενσωματώνοντας σύγχρονους αισθητήρες IO-Link με τον αναλογικό τρόπο. Το EIO104 σας επιτρέπει να υλοποιείτε έως και δύο αναλογικά σήματα από ευφυείς IO-Link αισθητήρες που έχουν πολλές τιμές διεργασιών.
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα κώνος στεγάνωσης
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Μέσο Αγώγιμα υγρά
Σημείωση για μέσο
Νερό
γάλα
υγρά CIP
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας, κεφάλαιο "Function and features".
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 16
Αντοχή σε κενό [mbar] -1000
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 100
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 2
Αρχή λειτουργίας επαγωγική
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου αναλογικό σήμα; IO-Link
Λειτουργία εξόδου Αναλογική έξοδος; διαβαθμιζόμενο; επιλεγόμενη αγωγιμότητα / θερμοκρασία
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20
Μεγ. φορτίο [Ω] 500
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μέτρηση αγωγιμότητας
Εύρος μέτρησης [µS/cm] 100...1000000
Ανάλυση [µS/cm]
0...10.000 1
10.000...100.000 10
100.000...1.000.000 100
Μέτρηση θερμοκρασίας
Εύρος μέτρησης [°C] -25...150
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Μέτρηση αγωγιμότητας
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) 2 % MW ± 25 µS/cm
Ολίσθηση [%/K] 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm
Επαναληψιμότητα 1 % MW ± 25 µS/cm
Μακροχρόνια σταθερότητα 0,5 % MW ± 25 µS/cm
Μέτρηση θερμοκρασίας
Ακρίβεια [K] 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Επαναληψιμότητα [K] 0,2
Ανάλυση [K] 0,1
Χρόνοι απόκρισης
Μέτρηση αγωγιμότητας
Χρόνος απόκρισης [s] < 2; (T09; Φίμωση = 0)
Μέτρηση θερμοκρασίας
Χρόνος απόκρισης [s] < 40; (T09)
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link
Ειδος μεταφοράς COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση 1.1
SDCI-Πρότυπο IEC 61131-9
Προφίλ Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
Λειτουργία SIO Όχι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας A
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας 1
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] 5,6
Υποστηριζόμενα DeviceIDs
Τρόπος λειτουργίας DeviceID
default 922
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...85
Βαθμός προστασίας IP 68; IP 69K; (7 ημέρες / 3 m βάθος νερού / 0,3 bar: IP 68)
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 σε κλειστό μεταλλικό δοχείο
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Έγκριση UL
Αριθμός αρχείου UL E364788
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 736,5
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο PEEK
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα κώνος στεγάνωσης
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Προσοχή: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μόνο σε σύνδεση διεργασίας G1 με κώνο στεγάνωσης.
Ο G1A κώνος στεγάνωσης της συσκευής είναι κατάλληλος μόνο για προσαρμογείς με μεταλλικό άκρο τερματισμού.
MW = Μετρούμενη τιμή
Σημειώσεις Το ψηφιακό συναντά το αναλογικό: ενσωματώνοντας σύγχρονους αισθητήρες IO-Link με τον αναλογικό τρόπο. Το EIO104 σας επιτρέπει να υλοποιείτε έως και δύο αναλογικά σήματα από ευφυείς IO-Link αισθητήρες που έχουν πολλές τιμές διεργασιών.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12 (EN 61067-2-101); κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες