- Προϊόντα
- Επιτήρηση κατάστασης
- Συστήματα ελέγχου ποιότητας λαδιού
- Επιτηρητής σωματιδίων για επιτήρηση κατάστασης λαδιού
- LDP100
Οπτικός επιτηρητής σωματιδίων λαδιού
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
Οπτικός επιτηρητής σωματιδίων λαδιού
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
- Παρακολούθηση στατιστικών τάσεων με ανάλυση της συγκέντρωσης σωματιδίων
- Ένδειξη κατηγορίας καθαρότητας στην οθόνη LCD
- Εφαρμογές έως 420 bar
- Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη
- Έξοδοι διαύλου CAN, αναλογικές και μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο). Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M16 x 2 εξωτερικό σπείρωμα Minimess |
Εφαρμογή
Μέσο | ορυκτέλαια (π.χ. HLP); έλαια εστέρα (π.χ. HEES); βιοδιασπώμενα έλαια (π.χ. HETG) |
---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...80 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9...33 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 9...50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Αρχή λειτουργίας | φωτοκύτταρο |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 500 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης | 10...22; ((αριθμός εύρους)) |
---|---|
Περιοχή ένδειξης | 0...24; ((αριθμός εύρους)) |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια | ± 1; ((αριθμός εύρους)) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | μέσω μπουτόν, Η/Υ ή ψηφιακών Εισ/Εξ |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 97 |
---|---|
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | άρθρο 3, παράγραφος (3) - Ορθή τεχνική πρακτική |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 829 |
---|---|
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4028 / 420); ζαφείρι; NBR; χρώμιο |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M16 x 2 εξωτερικό σπείρωμα Minimess |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|