- Προϊόντα
- LI2142
αισθητήρας στάθμης πλήρωσης για σημειακή ανίχνευση στάθμης με πρόληψη υπερχείλισης
LI2142
LI0273--K-00KNPKG/US/WHG
αισθητήρας στάθμης πλήρωσης για σημειακή ανίχνευση στάθμης με πρόληψη υπερχείλισης
LI2142
LI0273--K-00KNPKG/US/WHG
- Για αξιόπιστη παρακολούθηση τιμών στάθμης σε δεξαμενές και δοχεία
- Εντοπισμός ελάχιστης στάθμης, διαρροής ή υπερχείλισης σε δεξαμενές
- Εύκολη ρύθμιση της κενής και πλήρους κατάστασης με πάτημα ενός μόνο κουμπιού
- Κατάλληλο για νερό, λάδια και ψυκτικά μέσα
- Όταν χρησιμοποιείται ως αποτροπή υπερχείλισης με έγκριση σύμφωνα με τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για το Νερό (WHG)
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: LI2132 Σύγκριση προϊόντων: LI2142 / LI2132 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|---|
Μήκος ράβδου L [mm] | 273 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Μέσο | ψυκτικά με βάση το νερό; Έλαια; Νερό; μέσα παρόμοια με το νερό |
Διηλεκτρική σταθερά του μέσου | > 1,8 |
Συνιστώμενα μέσα | ψυκτικά με βάση το νερό; Έλαια; Νερό; μέσα παρόμοια με το νερό |
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για | υλικά σε κόκκους; Χύμα υλικά; οξέα; αλκάλια |
Πίεση δεξαμενής [bar] | -0,5...0,5; (όταν τοποθετούνται με εξαρτήματα στερέωσης: E43001 - E43007, E43019) |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...65 |
---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...35 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 22; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 273 |
---|---|
Ενεργός περιοχή A [mm] | 31 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...65 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ΗΜΣ |
|
||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 608 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 184,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 16 |
Υλικό κατασκευής | PP-GF30; TPE-U |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | PP |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|