Αισθητήρας για σημειακή ανίχνευση στάθμης
LMC110
LMFCE-B12E-QSKG-1/US
Αισθητήρας για σημειακή ανίχνευση στάθμης
LMC110
LMFCE-B12E-QSKG-1/US
- Για αξιόπιστο έλεγχο της στάθμης σε δεξαμενές και δοχεία
- Δύο προγραμματιζόμενες έξοδοι μεταγωγής, η μία με interface επικοινωνίας IO-Link
- Προρρυθμισμένο για λάδι και ελαιοδιαλυτά μέσα
- Απλή σύνδεση διεργασίας μέσω βιδωτού προσαρμογέα
- Αξιόπιστη καταστολή ιζημάτων αφρού
- Επικοινωνία και παραμετροποίηση μέσω IO-Link με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|---|
Εργοστασιακή ρύθμιση | Έλαια; υλικά με βάση το λάδι |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Μέσο | Νερό; υγρά με βάση το νερό; Έλαια; υλικά με βάση το λάδι; ψυκτικά υγρά; σκόνη |
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για | Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας, κεφάλαιο "Function and features". |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...100 |
Μήκος ράβδου [mm] | 28 |
Πίεση δεξαμενής [bar] | -1...40 |
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 40 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...100 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 35 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; IO-Link |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 50; (100 (...60 °C)) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Θερμικό, παλμού |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εργοστασιακή ρύθμιση | Έλαια; υλικά με βάση το λάδι |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,5 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,3 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K; (7 ημέρες / 1m βάθος νερού / 0,1 bar: IP 68) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||
MTTF [χρόνια] | 534 | ||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 127,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 18,1 / L = 76,2 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|