Αισθητήρας για σημειακή ανίχνευση στάθμης
LMT392
LMCCE-A01E-QPKG-2/US
Αισθητήρας για σημειακή ανίχνευση στάθμης
LMT392
LMCCE-A01E-QPKG-2/US
- με προστασία υπερχείλισης σύμφωνα με τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για το Νερό (WHG)
- Για αξιόπιστο έλεγχο της στάθμης σε δεξαμενές και δοχεία
- Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Χρήση σε υγρά και παχύρρευστα μέσα και σε χύμα υλικά
- Διαφοροποίηση ρυθμίσεων για τα διάφορα μέσα με παραμετροποίηση των εξόδων μεταγωγής
- Αξιόπιστη καταστολή ιζημάτων αφρού
- Επικοινωνία και παραμετροποίηση μέσω IO-Link με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|---|
Εργοστασιακή ρύθμιση | υγρά με βάση το νερό |
Σύνδεση διεργασίας | G 1 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εγκατάσταση | κατάλληλος για τοποθέτηση σε υπάρχοντες αντάπτορες δονούμενων διχάλων |
Μέσο | Υγρά |
Συνιστώμενα μέσα | Νερό; υγρά με βάση το νερό; Έλαια; υλικά με βάση το λάδι |
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για | Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας, κεφάλαιο "Function and features". |
Μήκος ράβδου [mm] | 38 |
Πίεση δεξαμενής [bar] | -1...40; (υποκείμενες εφαρμογές στο Νόμο καθεστώτος υδάτων Γερμανίας : -0,5...10 bar) |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...100; (υποκείμενες εφαρμογές στο Νόμο καθεστώτος υδάτων Γερμανίας 0...100 °C) |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου (για σύντομο χρονικό διάστημα) [°C] | -25...150; (1 h; υποκείμενες εφαρμογές στο Νόμο καθεστώτος υδάτων Γερμανίας : 0...100 °C) |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...85; (υποκείμενες εφαρμογές στο Νόμο καθεστώτος υδάτων Γερμανίας : 0...85 °C) |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου (για σύντομο χρονικό διάστημα) [°C] | -25...150; (1 h; υποκείμενες εφαρμογές στο Νόμο καθεστώτος υδάτων Γερμανίας : 0...100 °C) |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; IO-Link |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εργοστασιακή ρύθμιση | υγρά με βάση το νερό |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,5 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,3 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...85 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 | ||
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | WHG; Γενική κτιριακή αρχή έγκρισης; προστασία υπερχείλισης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΜΣ |
|
||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||
MTTF [χρόνια] | 222,77 | ||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 398,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 30 / L = 125,5 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | PEEK; χαρακτηριστικά επιφάνειας: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Σύνδεση διεργασίας | G 1 εξωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|