Αισθητήρας συνεχούς μέτρησης στάθμης (κυματοδηγούμενο ραντάρ)
LR3009
LR0000B-BR34AMSKG/US
Αισθητήρας συνεχούς μέτρησης στάθμης (κυματοδηγούμενο ραντάρ)
LR3009
LR0000B-BR34AMSKG/US
- Για αξιόπιστο έλεγχο της στάθμης σε δεξαμενές και δοχεία
- Κατάλληλο για νερό, λάδια και ψυκτικά μέσα
- Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
- Αρθρωτό σύστημα αποτελούμενο από μονάδα αξιολόγησης και στέλεχος αισθητήρα
- Προσαρμογή σε διάφορα ύψη δοχείων με μείωση μήκους του στελέχους του αισθητήρα
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Μήκος ράβδου L [mm] | 100...1600 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
Μέσο | Υγρά |
Διηλεκτρική σταθερά του μέσου | ≥ 1,8; (για μέσα με διηλεκτρική σταθερά 1.8...5 (πχ έλαια) απαιτείται η χρήση ομοαξονικού σωλήνα) |
Συνιστώμενα μέσα | Νερό; υγρά με βάση το νερό; Έλαια; υλικά με βάση το λάδι |
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για | Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας, κεφάλαιο "Function and features". |
Θερμοκρασία διεργασίας [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; δείτε τη σημείωση κάτω από τις παρατηρήσεις) |
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 1,6 |
Αντοχή σε κενό [MPa] | -0,1 |
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [MPa] | 1,6 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 3 |
Αρχή λειτουργίας | Κυματοδηγούμενο ραντάρ |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; IO-Link |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20, αναστρέψιμη; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10, αναστρέψιμη; (διαβαθμιζόμενο) |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Θερμικό, παλμού |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Ενεργός περιοχή A [mm] | L-40; (όταν είναι ρυθμισμένο για έλαια και υλικά με βάση το λάδι: L-60) |
Ανενεργή περιοχή I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (όταν είναι ρυθμισμένο για έλαια και υλικά με βάση το λάδι: 30 / 30) |
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 4 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Σημείωση για σημείο λειτουργίας SP |
|
|
Σημείο απενεργοποίησης rP [mm] | 10... L-35 | |
Σημείωση για σημείο απενεργοποίησης rP |
|
|
Σε βήμα [mm] | 5 | |
Υστέρηση [mm] | > 5 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [mm] | ± 5 |
---|---|
Σφάλμα μέτρησης [mm] | ± 7 |
Σφάλμα απόκλισης [mm] | 5 |
Ανάλυση [mm] | 1 |
Σήμα μηδέν (τάση) [V] | 0 |
Σήμα μηδέν (ρεύμα) [mA] | 4,0 |
Πλήρες σήμα (τάση) [V] | 10 |
Πλήρες σήμα (ρεύμα) [mA] | 20 |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K | ± 0,2 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 CDV | ||||
Προφίλ | χωρίς προφίλ | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,3 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||
MTTF [χρόνια] | 195 | ||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 378,458 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE - V |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); σύνδεση αισθητήρα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Τσιμούχα: NBR ενισχυμένη ίνα |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Απόκλιση μέτρησης D στα όρια του εύρους της ενεργού ράβδου
|
|
---|