Αισθητήρας συνεχούς μέτρησης στάθμης (κυματοδηγούμενο ραντάρ)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
Αισθητήρας συνεχούς μέτρησης στάθμης (κυματοδηγούμενο ραντάρ)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
- Για αξιόπιστο έλεγχο της στάθμης σε δεξαμενές και δοχεία
- Κατάλληλο για νερό, λάδια και ψυκτικά μέσα
- Όταν χρησιμοποιείται ως αποτροπή υπερχείλισης με έγκριση σύμφωνα με τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για το Νερό (WHG)
- Αρθρωτό σύστημα αποτελούμενο από μονάδα αξιολόγησης και στέλεχος αισθητήρα
- Προσαρμογή σε διάφορα ύψη δοχείων με μείωση μήκους του στελέχους του αισθητήρα
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Για υψηλές θερμοκρασίες διεργασίας: Η θερμοκρασία στο σημείο σύνδεσης της διεργασίας είναι καθοριστική. Η πραγματική θερμοκρασία του μέσου μπορεί να είναι υψηλότερη.
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|---|
Μήκος ράβδου L [mm] | 100...1600 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
Εγκατάσταση | Λειτουργία μόνο σε συνδυασμό με βέργα και ομοαξονικό σωλήνα |
Μέσο | Υγρά |
Διηλεκτρική σταθερά του μέσου | ≥ 2 |
Συνιστώμενα μέσα | Νερό; υγρά με βάση το νερό; ψυκτικά με βάση το νερό; Έλαια; υλικά με βάση το λάδι |
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για | Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας, κεφάλαιο "Function and features". |
Θερμοκρασία διεργασίας [°C] | 0...80; (δείτε τη σημείωση κάτω από τις παρατηρήσεις) |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 4 |
Αντοχή σε κενό [mbar] | -500 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 3 |
Αρχή λειτουργίας | Κυματοδηγούμενο ραντάρ |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 4 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Θερμικό, παλμού |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Ενεργός περιοχή A [mm] | L-40; (όταν είναι ρυθμισμένο για έλαια και υλικά με βάση το λάδι: L-60) |
Ανενεργή περιοχή I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (όταν είναι ρυθμισμένο για έλαια και υλικά με βάση το λάδι: 30 / 30) |
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 4 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Σημείωση για σημείο λειτουργίας SP |
|
|
Σημείο απενεργοποίησης rP [mm] | 10... L-35 | |
Σημείωση για σημείο απενεργοποίησης rP |
|
|
Σε βήμα [mm] | 5 | |
Υστέρηση [mm] | > 5 | |
Σημείο ενεργοποίησης υπερπλήρωσης OP [mm] | 70...L-30 | |
Υστέρηση OP [mm] | 10 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [mm] | ± 5 |
---|---|
Σφάλμα μέτρησης [mm] | ± 7 |
Σφάλμα απόκλισης [mm] | 5 |
Ανάλυση [mm] | 1 |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K | ± 0,2 % |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | χωρίς προφίλ | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 4 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,3 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | WHG; Γενική κτιριακή αρχή έγκρισης; προστασία υπερχείλισης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΜΣ |
|
||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||
MTTF [χρόνια] | 198 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 402 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE - V |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | Αισθητήρας:: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; NBR ενισχυμένη ίνα; Ράβδος μέτρησης:: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Ομοαξονικός σωλήνας:: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301); PPS ενισχυμένη ίνα |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις | Για υψηλές θερμοκρασίες διεργασίας: Η θερμοκρασία στο σημείο σύνδεσης της διεργασίας είναι καθοριστική. Η πραγματική θερμοκρασία του μέσου μπορεί να είναι υψηλότερη. |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Απόκλιση μέτρησης D στα όρια του εύρους της ενεργού ράβδου
|
|
---|