- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες στάθμης
- Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές με ψυκτικά, καθαριστικά υγρά και λιπαντικά, καθώς και σε υδραυλικά λάδια
- LT3924
Ηλεκτρονικός αισθητήρας για στάθμη και θερμοκρασία
LT3924
LT0728B-B-00KLSKG/US
Ηλεκτρονικός αισθητήρας για στάθμη και θερμοκρασία
LT3924
LT0728B-B-00KLSKG/US
- Αξιόπιστος εντοπισμός στάθμης σε δοχεία και δεξαμενές
- Για χρήση σε νερό, λάδια και ψυκτικά μέσα
- Ρύθμιση της λειτουργίας μεταγωγής και των σημείων μεταγωγής με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
- Παρακολούθηση στάθμης και θερμοκρασίας με μία μόνο μονάδα
- Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Εργοστασιακή ρύθμιση | ορυκτέλαια |
Μήκος ράβδου L [mm] | 728 |
Εφαρμογή
Μέσο | ψυκτικά με βάση το νερό; Έλαια; υλικά με βάση το λάδι; Νερό; μέσα παρόμοια με το νερό | |
---|---|---|
Διηλεκτρική σταθερά του μέσου | > 2 | |
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για | εξαιρετικά αγώγιμα μέσα; κολλώδη μέσα; υλικά σε κόκκους; Χύμα υλικά; οξέα; αλκάλια | |
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 0,05 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...35; (με κλιματικό σωλήνα E43102 35...55 °C) |
---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...70 |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου (για σύντομο χρονικό διάστημα) [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...35; (με κλιματικό σωλήνα E43102 35...55 °C) |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 3 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; IO-Link |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20, αναστρέψιμη |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10, αναστρέψιμη |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Θερμικό, παλμού |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εργοστασιακή ρύθμιση | ορυκτέλαια |
---|---|
Μήκος ράβδου L [mm] | 728 |
Ενεργός περιοχή A [mm] | 585 |
Ανενεργή περιοχή I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [mm] | 60...590 |
---|---|
Σημείο απενεργοποίησης rP [mm] | 50...580 |
Σε βήμα [mm] | 10 |
Σημείο αναφοράς OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
Υστέρηση OP [mm] | 4 |
Εύρος μέτρησης [°C] | -20...90 |
---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP [°C] | -19,5...90 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [°C] | -20...89,5 |
Σε βήμα [°C] | 0,5 |
Ανάλυση εξόδου μεταγωγής [K] | 0,5 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] | ± 5 |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 2 |
Ανάλυση [mm] | 5 |
Σήμα μηδέν (τάση) [V] | 0 |
Σήμα μηδέν (ρεύμα) [mA] | 4,0 |
Πλήρες σήμα (τάση) [V] | 10 |
Πλήρες σήμα (ρεύμα) [mA] | 20 |
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [K] | ± 1,5 |
---|---|
Ανάλυση [K] | 0,5 |
Δυναμική απόκριση T09 [s] | 90 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος / τάσης; θέση SP/rP; ρύθμιση OP; επιλογή μέσου; ρύθμιση μετατόπισης; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 4 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 4,5 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 223 | ||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 509,75 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 16 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | PP |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|