Αισθητήρας για σημειακή ανίχνευση στάθμης
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
Αισθητήρας για σημειακή ανίχνευση στάθμης
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
- Για αξιόπιστο έλεγχο της στάθμης σε δεξαμενές και δοχεία
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Χρήση σε υγρά και παχύρρευστα μέσα και σε χύμα υλικά
- Διαφοροποίηση ρυθμίσεων για τα διάφορα μέσα με παραμετροποίηση των εξόδων μεταγωγής
- Αξιόπιστη καταστολή ιζημάτων αφρού
- Επικοινωνία και παραμετροποίηση μέσω IO-Link με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|---|
Εργοστασιακή ρύθμιση | υλικά με βάση το λάδι |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Μέσο | Υγρά |
Συνιστώμενα μέσα | κρυογόνα (φρέον: R134a, R22, R717); Έλαια; υλικά με βάση το λάδι |
Μήκος ράβδου [mm] | 153 |
Πίεση δεξαμενής [bar] | -1...40 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...100 |
---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...85 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 | |
---|---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; IO-Link | |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN | |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 | |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) | |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 | |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 | |
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
|
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι | |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό | |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εργοστασιακή ρύθμιση | υλικά με βάση το λάδι |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,5 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,3 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...85 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 | |
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 222 | ||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 279,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 30 / L = 255 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; CR |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); PEEK; χαρακτηριστικά επιφάνειας: Ra < 0,8 / Rz 4; CR |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|