Αισθητήρας θέσης
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
Αισθητήρας θέσης
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
- Αντοχή σε πιέσεις έως 350 bar
- Σχεδιασμένος για χρήση ανίχνευσης πείρου εμβόλου
- Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων από ανοξείδωτο χάλυβα
- Επίπεδη εσοχή για κλειδί για εύκολη τοποθέτηση
- Μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις για εφαρμογές οχημάτων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Διαστάσεις [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | διανομέας λιπαντικού με έμβολο |
---|---|
Μέσο | Ανιχνεύει σιδηρούχα μέταλλα |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 350 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Ονομαστική τάση μόνωσης [V] | 60 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 300 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 5,9 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,8 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...1,62 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] | 3...15 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 830 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 108,7 |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M11 x 1 |
Υλικό κατασκευής | επιφάνεια ανίχνευσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); τερματικό πώμα: TPU |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 18 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M11 x 1 εξωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|