Αισθητήρας κυλίνδρων
MFH206
MFB3002BANKG/B/AM/500 /ZH
Αισθητήρας κυλίνδρων
MFH206
MFB3002BANKG/B/AM/500 /ZH
- Για αποστολή σημάτων ανάδρασης θέσης σε υδραυλικούς κυλίνδρους
- Αντοχή σε πίεση έως 500 bar
- Μεταλλική επιφάνεια ανίχνευσης για βαριές εφαρμογές
- Υψηλή πίεση διάρρηξης
- Διάρκεια ζωής πάνω από 10 εκατομμύρια κύκλοι πίεσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1,8 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Πλήρως μεταλλικό περίβλημα |
---|---|
Εφαρμογή | υδραυλικοί κύλινδροι |
Μέσο | Ανιχνεύει σιδηρούχα μέταλλα |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar] | 2000 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 500 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 23 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 1,6 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1,8 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] | < 15 |
---|---|
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | 10 |
Επαναληψιμότητα [% του Sr] | 10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Αιχμή πίεσης [bar] | 1000 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 2158 | ||||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 82,7 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; O-ring: FKM; δακτύλιος υποστήριξης: PTFE |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 25 |
Πλήρως μεταλλικό περίβλημα | Ναι |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|